RTUD, RTWD, RTHD

Refroidisseur rotatif hélicoïdal refroidi à l’eau

03_RTWD_WEB.png

RTUD, RTWD, RTHD

Refroidisseur rotatif hélicoïdal refroidi à l’eau

  • Gamme de capacité : 80 à 450 tonnes, 60 Hz ; 60 à 450 tonnes, 50 Hz
  • Disponible avec le réfrigérant R-513A ou R-515B à faible PRG de nouvelle génération
  • Meilleur rendement à pleine charge : 0,6200 kW/tonne (dans les conditions AHRI)
  • Meilleur rendement à charge partielle : 0,4800 kW/tonne
  • Type de compresseur : Rotatif hélicoïdal
  • Pression moyenne
Asian engineer wearing glasses working in the boiler room,maintenance checking technical data of heating system equipment,Thailand people

Simple à installer et très fiable

Les refroidisseurs rotatifs hélicoïdaux de la série R® offrent une installation facile, Flexibilité d’application, haute fiabilité et énergie optimisée efficacité grâce à sa conception de compresseur à entraînement direct qui utilise moins de pièces mobiles que les compresseurs à engrenages.

convention center

Contrôle précis de la température

Les refroidisseurs de la série R sont particulièrement adaptés aux applications commerciales qui nécessitent un contrôle précis de la température éliminant également le besoin de réservoirs tampons coûteux.

Son compresseur de déchargement en continu, sa large plage de températures de fonctionnement, détendeur électronique et courtes minuteries anti-recyclage Flexibilité pour presque tous les systèmes de refroidissement et de chauffage haute performance.

AdobeStock_146216308.jpeg

Options de réfrigérant

Ces refroidisseurs sont conçus pour fonctionner avec le réfrigérant R-134a ou R-513A - un réfrigérant ininflammable de nouvelle génération qui fournit la même capacité avec un GWP inférieur de 55 %.

Discussion of speakers reports

La taille compacte réduit les défis d’installation

Le remplacement du refroidisseur est plus rapide, moins coûteux et moins perturbateur en raison de la La taille compacte du refroidisseur, qui s’adapte à la plupart des salles mécaniques existantes sans nécessiter d’espace au sol supplémentaire ou d’arrachage des murs. La plupart des unités peut passer par une ouverture de porte standard, et Les connexions d’alimentation à deux points peuvent tirer parti du câblage existant.

 SERIES ROPTIMUSAGILITYCENTRAVAC
SpecificationsRTWD - 0703RTHD - 0153HDW - 0747CVHS - 0047CTV - 0347CDH - 0347ECTV - 0947ECDH - 0947
Capacity (tons)80 - 250125 - 430150 - 450180 - 380125 - 20001400 - 3950900 - 20001800 - 4000
Part load (IPLV, KW/Ton).48 - .57.37 - .56.31 - .35.28 - .32.32 - .43.30 - .52.33 - .40.30 - .52
Full load (KW/Ton).62 - .75.57 - .71.52 - .65.48 - .55.50 - .70.49 - .58.52 - .60.49 - .58
CompressorDuplex Helical-RotaryVariable Speed RotaryMag Bearing Cent.CentrifugalCentrifugalDuplex CentrifugalCentrifugalDuplex Centrifugal
Voltage200 - 575200 - 575208 - 600460 - 480208 - 13800380 - 13800380 - 13800380 - 13800
Frequency50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz60hz50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz
RefrigerantR-134a or R-513AR-134a, R-513A(Ice Rink)R-134a or R-513AR-514AR-514AR-514AR-1233zdR-1233zd
Heat RecoveryYesYesYesNoYesNoYesNo
Free CoolingNoNoNoNoYesNoDSPANo

Services

July 15, 2024

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

5294_Trane_van25731_930x930_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management.jpg

HVAC System Management

Every HVAC system needs occasional TLC to do its best work. Our approach gives you the advantage of full OEM support delivered through our own factory-trained technicians. We’ll collaborate with you to find a just-right solution.

Autres produits qui pourraient vous intéresser

July 15, 2024