Calculatrices et graphiques

La gamme de logiciels Trane propose une variété d’outils gratuits qui facilitent vos tâches de conception et d’analyse. Ces calculateurs comprennent un logiciel permettant de calculer votre conformité potentielle à la LEED.

Utilisez cette feuille de calcul pour déterminer si les combinaisons d’équipement CVC et de frigorigène dans un Les projets LEED potentiels sont conformes à la méthode de calcul de LEED v4.

 

Utilisez cette feuille de calcul pour déterminer si les combinaisons d’équipement CVC et de réfrigérant dans un projet LEED potentiel sont conformes à la méthode de calcul de LEED v3 (2009)

Utilisez cette feuille de calcul pour déterminer si les combinaisons d’équipement CVC et de frigorigène dans un projet LEED potentiel conforme à la méthode de calcul LEED-NC version 2.2.

Pour des rapports professionnels, utilisez cet outil de tableau psychrométrique électronique. Cliquez pour télécharger ce programme sur votre PC. Ces graphiques se concentrent sur la plage de températures la plus appropriée pour les applications CVC de refroidissement de confort et incluent les courbes de serpentin Trane, qui décrivent l’état de l’air sortant d’un serpentin de refroidissement.

De plus, des tableaux psychrométriques imprimés sont disponibles sur commande.

Utilisez cette feuille de calcul pour calculer la décharge du condenseur à saisir dans l’analyseur™ de système.

Utilisez cette feuille de calcul pour calculer les courbes de déchargement de température constante du condenseur à saisir dans l’analyseur™ de système ou TRACE™ 700.

Outils de conception CVC

Les outils de conception CVC comprennent des articles populaires tels que le ductulateur™ Trane, des tableaux psychrométriques et des formulaires d’estimation de charge.

Pour en savoir plus sur le processus de commande, cliquez ici.

  • Ductulator - Calculatrice rotative portative utilisée pour dimensionner les systèmes de conduits d’alimentation et de retour à l’aide de la méthode de conception à friction égale. Comprend des échelles pour la perte par frottement par unité de longueur, de volume d’air, de vitesse de l’air, de diamètre de conduit rond et de diamètre de conduit rectangulaire. D’un côté, on utilise des unités anglaises, de l’autre côté en unités métriques. Comprend un manchon de protection avec les vitesses d’air de conception recommandées par l’ASHRAE pour les composants/applications du système. 
  • Tableau psychrométrique - altitude std., 8,5 » x 11 » pad de 25. 
  • Tableau psychrométrique - altitude std., 11 » x 17 » pad de 25. 
  • Carte psychrométrique - altitude std., carte plastifiée de 11 » x 17 ». 
  • Carte psychrométrique - haute altitude (24 po. Hg), coussin de 8,5 « x 11 » de 25. 
  • Tableau psychrométrique - altitude std., 8,5 » x 11 » pad de 25, unités SI.
  • Tableau psychrométrique - altitude standard, 11 » x 17 » pad de 25, unités SI. 
  • Carte psychrométrique - altitude standard, carte plastifiée de 11 » x 17 », unités SI.
  • Tableau d’équilibre pour les solutions de bromure de lithium - Tableau laminé de 11 po x 17 po.