Outils de conception et d’analyse

Outils d’analyse

Outils d’analyse

TRACE® 3D Plus

TRACE® 3D Plus est une conception et une analyse de bâtiments de nouvelle génération logiciel qui fournit des résultats plus rapides et plus précis grâce à un Un flux de travail transparent qui s’aligne étroitement sur le processus de construction d’aujourd’hui. Les derniers systèmes et commandes CVC peuvent être modélisés rapidement et avec précision et avec les subtilités des nombreuses applications de construction d’aujourd’hui. TRACE 3D Plus est construit sur le moteur EnergyPlus du ministère américain de l’Énergie et amélioré par l’expertise de pointe de Trane pour aider les concepteurs Valider et interpréter les projets avec confiance et clarté. L’ensemble de Ces nouvelles fonctionnalités ainsi qu’une expérience d’assistance plus robuste pour vous aider à et de courir vite.

TRACE 3D Plus vous permet de passer du plan de projet au chargement de la conception à l’énergie et à l’analyse économique tout au long de la même Fichier de projet et interface. Importez des modèles 3D directement depuis la CAO à l’aide de Green Building XML (gbXML), ou importez des plans d’étage et tracez à l’aide des outils de dessin. Créez et validez facilement votre conception architecturale et systèmes CVC en 2D ou 3D.

Analyseur de système

System Analyzer est un outil d’analyse comparative pour les évaluations des systèmes CVC en fonction de la performance énergétique et économique. Utilisez-le pour évaluer rapidement pratiquement n’importe quelle combinaison d’air système(s) de distribution et d’équipement de refroidissement/chauffage pour un le type de bâtiment et la météo

Les rapports et les graphiques intuitifs vous aident à évaluer les avantages de conceptions de systèmes prospectifs, quels systèmes pourraient convenir à un conception initiale, ou pour avoir une idée générale de la façon dont La combinaison du système et de l’équipement fonctionne par rapport à une autre.

Les avantages sont les suivants :

  • Intégration avec TRACE 700
  • Des saisies simplifiées
  • Capacités de modélisation étendues
  • Fichier simplifié partage
  • Unités EER disponibles pour définir l’énergie de l’équipement taux
  • Stockage thermique au niveau de l’usine
  • Bobine secondaire Affectation à un service public distinct

myPLV®

Parce que chaque situation est unique, l’outil d’évaluation des performances des refroidisseurs myPLV® offre une option simple et rapide pour les comparaisons économiques des refroidisseurs.

La valeur myPLV personnalisée est calculée en fonction de vos critères individuels, en fonction de l’emplacement spécifique de l’installation du refroidisseur, de l’objectif du bâtiment et de la conception de l’installation de refroidissement. Parce qu’il prend en compte tous ces facteurs, myPLV est le meilleur moyen de prédire avec précision les performances futures des refroidisseurs.

Outils supplémentaires