Série modulaire Intellipak®

Modular-535x339.jpg

Série modulaire Intellipak®

20 - 35 tonnes

Caractéristiques principales :

  • Refroidi à l’eau de 20 à 35 tonnes
  • Fonctionnement fiable, économe en énergie et silencieux
  • Idéal pour les applications de rénovation/modernisation
  • Modules divisés pour un transport plus facile et une installation plus rapide
  • Intègre des commandes numériques avec panneau d’interface humaine
  • Caractéristiques conçues pour une maintenance plus facile
old brick building in Dallas downtown

Efficacité et performance Trane - du leader des systèmes autonomes

Les projets de rénovation et de rénovation ont leurs défis, mais il faut Le chauffage et la climatisation économes en énergie et fiables n’en font pas partie. La série modulaire Intellipak de Trane est composée de parfaitement adapté à la tâche. Dans des capacités de 20 à 35 tonnes, modulaire Les unités de la série sont riches en fonctionnalités, notamment :

  • Fonctionnement fiable, silencieux et efficace avec Trane 3-D® Scroll Compresseurs
  • Économiseur côté eau ou côté piste pour "gratuit refroidissement"
  • Variateur de fréquence à économie d’énergie
  • Ensemble de vannes côté eau en option pour un système amélioré efficacité
modular20-35-row2.jpg

Modulaire, c’est facile à transporter et à installer

Modulaire, c’est facile à transporter et à installer

Il peut être difficile d’intégrer de l’équipement commercial et industriel dans des structures existantes. Les  systèmes de la série modulaire peuvent être « séparés » (  séparant la section ventilo-convecteur/serpentin de la section du compresseur) et facilement assemblés dans la salle mécanique :

  • Les composants s’adaptent aux portes standard de 35 pouces et aux monte-charges
  • Sections de filtre, d’économiseur et de serpentin de chauffage amovibles pour plus de flexibilité
  • La section du compresseur peut être expédiée séparément de la section ventilo-convecteur pour une installation sur site. 
modular20-35-row3.jpg

Simple à utiliser avec des commandes numériques standard et un panneau d’interface humaine

Tous les systèmes de la série modulaire sont installés en usine et mis en service commandes numériques et un panneau d’interface humaine en équipement standard contribuent à garantir une efficacité optimale du système. Le panneau d’interface sert de la ressource centrale pour l’exploitation et la maintenance du système, pour :

  • Définissez ou ajustez facilement les points de consigne et les horaires
  • Voir tous les paramètres du système
  • Surveiller tout le système diagnostics, tels que défaillance du capteur, perte de débit d’air d’alimentation, circuit frigorigène inopérant
  • Choisissez l’anglais, Interface espagnole ou française
modular20-35-row4.jpg

Des caractéristiques conçues simplifient le service

Un entretien régulier est essentiel pour optimiser tout système CVC, et Trane fait c’est facile avec la série modulaire, y compris des fonctionnalités telles que :

  • Porte à charnière et amovible du panneau de commande pour un accès facile
  • Connexion à deux boulons sur condenseur nettoyable
  • Vue lunettes avec ports pour visualiser l’unité pendant la course
  • 2 pouces Boîtier de filtre plat à l’intérieur du boîtier de l’unité

 

Documentation sur les produits

Services

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

Autres produits qui pourraient vous intéresser