20 à 110 tonnes

Série IntelliPak™ Signature

Signature-535x339.jpg

20 à 110 tonnes

Série IntelliPak™ Signature

Caractéristiques principales :

  • Unités refroidies à l’eau de 20 à 110 tonnes
  • Fonctionnement fiable, efficace et plus silencieux grâce à la technologie de compresseur Trane
  • Conçu pour offrir un faible coût initial et des coûts d’installation réduits
  • Commandes numériques entièrement intégrées, installées en usine
  • Facile à entretenir avec des options installées et testées en usine
Construction engineers supervising progress of construction project stand on new concrete floor top roof and crane background

Conçu pour l’efficacité et la durabilité pour les besoins de construction d’aujourd’hui

Les systèmes autonomes Trane Intellipak® Signature Series sont conçus pour répondre à la tendance actuelle vers des plaques de sol plus grandes et des charges de bâtiment accrues, tout en offrant une efficacité énergétique supérieure et un fonctionnement silencieux. Jusqu’à 17 % plus efficaces que les équipements concurrents, les unités de la série Signature utilisent des compresseurs dotés de la technologie Trane 3-D® Scroll, qui crée une chambre de compression tridimensionnelle entièrement fermée pour une efficacité accrue et un fonctionnement plus silencieux. Les autres caractéristiques incluent :

  • Drain à piégeage interne pour une installation à faible coût
  • Panneau VFD pivotant avec TR200 pour un fonctionnement VAV efficace
  • Commande par microprocesseur montée sur l’unité avec panneau d’interface humaine
  • Connexion à deux boulons sur condenseur nettoyable pour un entretien rapide et facile
  • Option de soupape côté eau pour améliorer l’efficacité du système
  • Armoire compacte pour minimiser les besoins en salle mécanique
  • La faible température de l’air sortant permet de réduire l’énergie du moteur du ventilateur, d’améliorer les performances acoustiques et de minimiser la taille des conduits
  • Contrôleur à microprocesseur installé et testé en usine
modern office building with green leaves.

Des coûts d’installation réduits et un fonctionnement économique s’ajoutent à une grande valeur

Les unités de la série Signature réduisent les coûts d’installation grâce à l’alimentation en un seul point et raccordements d’eau en un seul point, commandés en usine et testés commandes – pour réduire les coûts d’installation – et installées en usine Options.  Les propriétaires de bâtiments peuvent réaliser des économies supplémentaires grâce à des Des stratégies telles que :

  • Free cooling avec économiseur côté eau ou côté air
  • Économies d’énergie avec le système étage par étage, puisque seules les unités que l’étage doit fonctionner
  • Des alternatives de chauffage simples telles que comme le rayonnement périmétrique et le VAV alimenté par ventilateur
signature-row3.jpg

Les commandes numériques intégrées avec interface humaine aident à assurer le confort et la flexibilité

Toutes les unités de la série Signature comprennent des commandes numériques intégrées avec un Panneau d’interface humaine monté sur l’unité. Le panneau a une ligne de deux par 40 caractères en langage clair (en anglais, espagnol ou français) et un Clavier à 16 fonctions qui comprend un test personnalisé, un diagnostic et un test d’entretien Touches de menu du mode. Les options et accessoires comprennent :

  • Module d’interface de communication Trane LCI-I : Interface ICS module de commande
  • Module d’interface de communication BACnet®
  • Interface BAS
  • Air-Fi® sans fil Interface de communication
  • Capteurs programmables
  • ICS capteurs de zone utilisés avec le système Tracer® pour le contrôle de zone
signature-row4.jpg

Facilité d’entretien améliorée dès la conception

Options installées en usine et testées sur les unités de la série Signature réduit les risques liés à la main-d’œuvre sur le terrain et à l’installation, tout en améliorant fiabilité. Trane facilite l’entretien avec :

  • Panneaux amovibles autoportants
  • Service d’accès rapide fixations de panneaux
  • Voyants de réfrigérant en vue pendant le fonctionnement
  • Panneau d’interface monté sur l’unité pour faciliter Réglage des paramètres de consigne et de fonctionnement

Documentation sur les produits

Services

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

Autres produits qui pourraient vous intéresser