Système Synexis®

La famille de produits Synexis s’appuie sur la technologie révolutionnaire du peroxyde d’hydrogène sec (DHP®) pour offrir une purification de l’air et une propreté de surface de premier ordre pour une protection permanente des environnements de travail. Ces unités créent du peroxyde d’hydrogène sec à partir de l’oxygène et de l’humidité naturellement présents dans l’air. Sûr, inodore et invisible, le DHP décompose les agents pathogènes dans l’air et sur les surfaces lorsqu’il se dépose. 

dhp_molecule_still.png

AVANTAGES

  • Facile à installer et à utiliser

    Étant donné que les unités autonomes ne nécessitent aucune intégration dans le système CVC tandis que l’installation en option dans les conduits n’affectera pas votre système CVC existant et s’adaptera à vos conduits CVC existants, elles sont faciles à mettre en œuvre et à entretenir, nécessitant un minimum d’outils et de formation. Ils fonctionnent silencieusement en arrière-plan, réduisant continuellement les agents pathogènes dans votre air intérieur et sur les surfaces.

  • Nettoie également les surfaces

    La technologie Synexis réduit les agents pathogènes, notamment les virus, les bactéries, les moisissures, les champignons, les levures , et les composés organiques volatils (COV)  dans votre environnement intérieur. Contrairement aux solutions concurrentes qui ne s’attaquent qu’aux microbes en suspension dans l’air, le peroxyde d’hydrogène sec (DHP®) produit 24 heures sur 24 par les unités Synexis se dépose sur les surfaces, où il décompose les microbes.

  • Augmente la productivité en réduisant les virus qui peuvent causer des maladies

    Un environnement de travail ou d’apprentissage plus propre peut signifier moins de contagion et de jours de maladie. Que ce soit dans les hôpitaux, les salles de classe, les immeubles de bureaux ou les stades, la mise en œuvre de la technologie DHP peut entraîner une réduction des agents pathogènes.

  • Il est prouvé qu’il augmente la fonction cognitive

    Une étude de Harvard a révélé que la réduction des composés organiques volatils (COV) dans les environnements intérieurs augmente les capacités cognitives d’un individu de 60 %. La technologie Synexis oxyde même les COV les plus volumineux et il a été démontré qu’elle réduit considérablement les COV à l’état d’équilibre dans les environnements intérieurs.

  • Purification sûre et sans ozone

    Certains systèmes de purification de l’air libèrent de l’ozone, que leurs fabricants prétendent être sans danger. Cependant, aucun n’a été approuvé par le gouvernement fédéral pour une utilisation dans des espaces occupés. Les systèmes Synexis sont validés UL 2998 pour l’absence d’émissions d’ozone. Leur technologie verte approuvée par l’EPA utilise l’oxygène et l’humidité naturels de l’air pour créer du peroxyde d’hydrogène sec (DHP®) sans danger pour l’homme.


Famille de produits Synexis

Lame Synexis®

  • Augmente la productivité en réduisant les virus qui peuvent causer des maladies
  • Stimule les fonctions cognitives et le moral des employés en éliminant les composés organiques volatils (COV)
  • Peut être installé dans n’importe quelle taille de conduit à l’aide d’adaptateurs
  • Purification de l’air et nettoyage des surfaces 24h/24 et 7j/7 à l’abri des regards et du cœur

Sphère Synexis®

  • Décompose les agents pathogènes dans l’air et sur les surfaces
  • Améliore la qualité de l’air intérieur en réduisant les virus et en neutralisant les composés organiques volatils (COV)
  • Se branche sur une prise standard 120VAC/220VAC
  • Peu d’entretien - durée de vie du catalyseur et du filtre de six mois

Synexis® Sentry XL

  • Fournit une couverture de peroxyde d’hydrogène sec (DHP®) dans des espaces allant jusqu’à 3 000 pieds carrés.
  • Décompose les agents pathogènes dans l’air et sur les surfaces
  • Améliore la qualité de l’air intérieur en réduisant les virus et en neutralisant les composés organiques volatils (COV)
  • Capable de générer du DHP dans les espaces réfrigérés jusqu’à 35 ° F
  • Un cadre en acier inoxydable et en aluminium pour gérer les environnements intérieurs les plus difficiles

Contactez-nous pour obtenir des conseils d’experts

By submitting this form, I understand that I am providing express consent for Trane to contact me about this request or similar topics. I know that I can opt-out from future communication at any time.