Sphère Synexis®

Sphère Synexis®

Sphère synexique

Sphère Synexis®

Sphère Synexis®

  • Décompose les agents pathogènes dans l’air et sur les surfaces
  • Améliore la qualité de l’air intérieur en réduisant les virus et en neutralisant les composés organiques volatils (COV)
  • Se branche sur une prise standard 120VAC/220VAC
  • Peu d’entretien - durée de vie du catalyseur et du filtre de six mois

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

  • Facile à mettre en œuvre

    Se branche sur une prise électrique standard 120VAC/ 220VAC.

  • Adaptable

    Montez la Sphère sur un mur ou placez-la simplement sur le sol ou sur une table.

  • Maintenance faible et rentable

    Résistante à la corrosion, la Sphere nécessite très peu d’entretien. Aucun outil n’est nécessaire pour le remplacement du catalyseur ou du filtre après une durée de vie de six mois.


Produits connexes

Lame Synexis®

  • Augmente la productivité en réduisant les virus qui peuvent causer des maladies
  • Stimule les fonctions cognitives et le moral des employés en éliminant les composés organiques volatils (COV)
  • Peut être installé dans n’importe quelle taille de conduit à l’aide d’adaptateurs
  • Purification de l’air et nettoyage des surfaces 24h/24 et 7j/7 à l’abri des regards et du cœur

Synexis® Sentry XL

  • Fournit une couverture de peroxyde d’hydrogène sec (DHP®) dans des espaces allant jusqu’à 3 000 pieds carrés.
  • Décompose les agents pathogènes dans l’air et sur les surfaces
  • Améliore la qualité de l’air intérieur en réduisant les virus et en neutralisant les composés organiques volatils (COV)
  • Capable de générer du DHP dans les espaces réfrigérés jusqu’à 35 ° F
  • Un cadre en acier inoxydable et en aluminium pour gérer les environnements intérieurs les plus difficiles

Contactez-nous pour obtenir des conseils d’experts