Lame Synexis®

Lame Synexis®

Lame Synexis

Lame Synexis®

Lame Synexis®

  • Augmente la productivité en réduisant les virus qui peuvent causer des maladies
  • Stimule les fonctions cognitives et le moral des employés en éliminant les composés organiques volatils (COV)
  • Peut être installé dans n’importe quelle taille de conduit à l’aide d’adaptateurs
  • Purification de l’air et nettoyage des surfaces 24h/24 et 7j/7 à l’abri des regards et du cœur

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

  • Disparaît dans vos conduits

    La lame peut être déployée dans n’importe quelle taille de conduit à l’aide d’adaptateurs.

  • Améliore efficacement la qualité de l’air intérieur

    La lame est une option totalement discrète pour déployer du peroxyde d’hydrogène sec (DHP) dans votre environnement occupé. Il réduit considérablement les agents pathogènes, notamment les virus, les bactéries, les moisissures, les champignons, les levures et les composés organiques volatils (COV) dans votre environnement intérieur. Nettoie à la fois l’air et les surfaces.

  • Peu d’entretien

    Durée de vie de six mois sur le catalyseur et le filtre. L’installation de l’appareil n’aura pas d’impact sur votre système CVC existant.


Produits connexes

Sphère Synexis®

  • Décompose les agents pathogènes dans l’air et sur les surfaces
  • Améliore la qualité de l’air intérieur en réduisant les virus et en neutralisant les composés organiques volatils (COV)
  • Se branche sur une prise standard 120VAC/220VAC
  • Peu d’entretien - durée de vie du catalyseur et du filtre de six mois

Synexis® Sentry XL

  • Fournit une couverture de peroxyde d’hydrogène sec (DHP®) dans des espaces allant jusqu’à 3 000 pieds carrés.
  • Décompose les agents pathogènes dans l’air et sur les surfaces
  • Améliore la qualité de l’air intérieur en réduisant les virus et en neutralisant les composés organiques volatils (COV)
  • Capable de générer du DHP dans les espaces réfrigérés jusqu’à 35 ° F
  • Un cadre en acier inoxydable et en aluminium pour gérer les environnements intérieurs les plus difficiles

Contactez-nous pour obtenir des conseils d’experts