CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

  • Protège des bâtiments entiers ou une seule grande pièce

    Fonctionnement silencieux et continu sur l’une des zones de couverture les plus étendues du marché.

  • Nettement plus silencieux

    Le CGAM délivre constamment des niveaux sonores inférieurs de cinq à huit décibels à ceux du modèle qu’il a remplacé. Avec l’atténuation installée en usine, une réduction supplémentaire de trois décibels peut être obtenue pour les applications nécessitant un fonctionnement ultra-silencieux.

  • Portable et facile à mettre en œuvre

    Se branche sur une prise électrique standard 120VAC/ 220VAC.

  • Maintenance faible et rentable

    Résistant à la corrosion, le Sentry XL nécessite très peu d’entretien. Aucun outil n’est nécessaire pour le remplacement du catalyseur ou du filtre après une durée de vie de six mois.

  • Plage de fonctionnement étendue dans des environnements à basse température

    Reste efficace jusqu’à 37 °F, assurant une protection continue même si les températures baissent.


Produits connexes

Sphère Synexis®

  • Décompose les agents pathogènes dans l’air et sur les surfaces
  • Améliore la qualité de l’air intérieur en réduisant les virus et en neutralisant les composés organiques volatils (COV)
  • Se branche sur une prise standard 120VAC/220VAC
  • Peu d’entretien - durée de vie du catalyseur et du filtre de six mois

Lame Synexis®

  • Augmente la productivité en réduisant les virus qui peuvent causer des maladies
  • Stimule les fonctions cognitives et le moral des employés en éliminant les composés organiques volatils (COV)
  • Peut être installé dans n’importe quelle taille de conduit à l’aide d’adaptateurs
  • Purification de l’air et nettoyage des surfaces 24h/24 et 7j/7 à l’abri des regards et du cœur

Contactez-nous pour obtenir des conseils d’experts

By submitting this form, I understand that I am providing express consent for Trane to contact me about this request or similar topics. I know that I can opt-out from future communication at any time.