Gestion et contrôles de l’énergie

Contrôleurs

Gamme complète d’options de contrôleur

BAS Contoller Panel

Trane® propose une large gamme de contrôleurs de terrain pour s’adapter à pratiquement toutes les applications.

Les unités Trane® sont compatibles avec une variété de de types de bâtiments et peut être utilisé pour de nouvelles constructions ou des rénovations. Pour s’assurer que nos contrôles de bâtiment sont simples à utiliser, Trane a Réalisation d’essais approfondis d’utilisabilité auprès d’exploitants de bâtiments.

Bon nombre de nos commandes de bâtiment disposent d’un écran tactile et affichage faciles à utiliser qui élimine le besoin d’un clavier ou souris. L’interface a une apparence unifiée l’ensemble de la gamme de produits Tracer®, simplifiant ainsi la formation et améliorant l’efficacité de l’opérateur dans les bâtiments avec plusieurs contrôleurs Tracer.

UC400 Controller on AHU.jpg

Contrôleurs d’unité de traitement d’air

Contrôleurs BACnet programmables conçus pour fonctionner avec plusieurs systèmes.

adaptiview-upgrades.png

Contrôleurs de refroidisseurs

Les refroidisseurs sont une facette d’un système plus vaste. Nous sommes l’expérience complète et les gammes de produits pour offrir l’automatisation intelligente et les commandes du refroidisseur dans la salle des équipements, et bien au-delà. Le résultat final est un système optimisé et intégré, minimisant la consommation d’énergie et maximisant le confort des occupants.

Still not sure which system is right for you?