Modèle AMC

Refroidisseurs modulaires refroidis par air Thermafit®

Modèle AMC

Modèle AMC

Refroidisseurs modulaires refroidis par air Thermafit®

Le forfait parfait. Améliorez l’efficacité.

  • 15-80 tonnes / unité (banc 800T), extensible jusqu’à 12 modules
  • Fournit un refroidissement
  • Option de récupération de chaleur complète disponible
  • Option de refroidissement naturel intégrée disponible
  • Disponible avec le réfrigérant 454B à faible PRG
  • Conforme à la norme ASHRAE® 90.1 pour le refroidissement
  • Disponible avec une efficacité standard ou élevée
  • Compresseur à vitesse variable et ventilateurs à vitesse variable
  • Les deux circuits de réfrigérant permettent une plus grande fiabilité
  • La plaque brasée améliore le transfert de chaleur
  • Débitmètres à dispersion thermique par module
  • Redondance de contrôle intégrée
  • Crépines à mailles fines faciles à changer
  • Les vannes d’isolement permettent d’entretenir les modules pendant que les autres continuent de fonctionner
Demander un devis

Pourquoi choisir les unités modulaires Thermafit

September 27, 2024

tc-decarb-efficiency.jpg

Décarboner et optimiser l’efficacité énergétique

Aidez à atteindre les objectifs de décarbonisation et à optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments. Obtenez une efficacité de charge partielle plus élevée grâce au compresseur à vitesse variable et aux ventilateurs à vitesse variable. Décarboniser en utilisant la récupération de chaleur complète. Fournisseur d’échangeur de chaleur à plaques brasées, plus petite quantité de réfrigérant

Sun lit house of an older origin, classical house in the centre of Lausanne, Switzerland, in a sunny late afternoon, bathing in the sun. Facade being sunlit

Optimiser le confort, le refroidissement et le chauffage

La conception modulaire permet à l’unité de répondre à des charges de chauffage variables, en stabilisant d’un à la banque complète de modules en mode de récupération de chaleur et en optimisant l’efficacité du système - tous les modules supplémentaires nécessaires pour répondre à la demande de refroidissement de pointe fonctionneront toujours en mode refroidissement.
modern office building

Réduire le bruit

Obtenez des performances silencieuses. Les niveaux sonores sont extrêmement faibles et diminueront encore avec le déchargement.


Autres produits qui pourraient vous intéresser

September 27, 2024