PolyTherm™ / Modèle MWS

Unité multi-tuyaux modulaire pour source d’eau Thermafit®

Thermafit® PolyTherm™ Unité modulaire multi-tuyaux pour source d’eau [Modèle MWS]

PolyTherm™ / Modèle MWS

Unité multi-tuyaux modulaire pour source d’eau Thermafit®

Chauffage et refroidissement simultanés

  • 30-60T (bancs 60-480T) 450 MBH à 7 200 MBH
  • Extensible jusqu’à 10 modules
  • Fournit un chauffage et un refroidissement simultanés entièrement électriques
  • Disponible avec le réfrigérant 454B à faible PRG
  • Conforme à la norme ASHRAE 90.1 pour le refroidissement
  • En mode simultané, il est possible d’atteindre des efficacités combinées de chauffage et de refroidissement allant jusqu’à 28 EER
  • Idéal pour les applications géothermiques.
  • Le volume global du système de traitement au glycol et/ou chimique est considérablement réduit, ce qui permet d’économiser des coûts d’exploitation importants
  • Amélioration de l’efficacité du système tout au long de l’année des boucles d’eau glacée et d’eau chaude en éliminant le mélange de glycol
  • N’importe quel module peut fonctionner en mode refroidissement, en mode chauffage ou en mode chauffage et refroidissement simultanés pour répondre à la demande du système en temps réel
  • La taille compacte du module s’adapte aux portes et aux ascenseurs standard pour faciliter l’installation dans les salles d’équipement étroites
  • Fournit jusqu’à 135 °F de température de sortie de l’eau pour soutenir le chauffage toute l’année.
  • La conception à 6 tubes comprend trois boucles d’eau indépendantes, éliminant ainsi le besoin d’échangeurs de chaleur et de pompes supplémentaires
Demander un devis

Pourquoi choisir les refroidisseurs modulaires Thermafit

tc-decarb-efficiency-992-2.jpg

Ultra efficace

  • Amélioration de l’efficacité du système tout au long de l’année des boucles d’eau glacée et d’eau chaude en éliminant le mélange de glycol
  • En mode simultané, il est possible d’atteindre des efficacités combinées de chauffage et de refroidissement allant jusqu’à 28 EER
Businessmen are shaking hands for business venture and Marketing on energy.

Faire avancer la décarbonisation

Remplacez les chaudières qui brûlent des combustibles fossiles par une source de chauffage électrifiée économe en énergie. Les unités multitubes Thermafit permettent le chauffage et la climatisation électriques pour vous rapprocher de la réalisation des objectifs de zéro émission nette et répondre aux codes du bâtiment et aux réglementations changeantes en matière d’électrification.  

AdobeStock_146216308.jpeg

Flexibilité ultime pour le refroidissement et le chauffage

La conception multitube offre un chauffage et un refroidissement simultanés avec une polyvalence ultime. Conception à 6 tubes avec trois boucles indépendantes, éliminant le besoin d’échangeurs de chaleur et de pompes supplémentaires. Chaque boucle fonctionne sur son propre compresseur pour une redondance rassurante et un contrôle plus serré des fluides. Cette conception permet d’économiser de l’espace en combinant les fonctions de chauffage et de refroidissement et en éliminant le mélange de glycol.

Autres produits qui pourraient vous intéresser