Modèle TACW

Refroidisseur modulaire à paliers magnétiques Thermafit®

Modèle TACW

Modèle TACW

Refroidisseur modulaire à paliers magnétiques Thermafit®

Faible encombrement. De grandes performances.

  • 64-135 tonnes par module
  • Max de 8 modules par banc - 1000 tonnes
  • Fournit uniquement du refroidissement
  • Réfrigérant à faible PRG R-513A
  • L’efficacité à pleine charge dépasse la norme ASHRAE® 90.1 pour le refroidissement
  • Disponible avec une construction démontable
  • Échangeur de chaleur tubulaire nettoyable
  • Zéro entretien lié à l’huile
  • Vannes d’isolement sur toutes les pièces réparables
  • Des compresseurs dédiés pour chaque circuit de réfrigérant évitent l’arrêt des systèmes
  • Le plus petit encombrement modulaire avec échangeur de chaleur tubulaire et nettoyable
  • Entraîné par un compresseur sans huile ultra-silencieux
Demander un devis

Pourquoi choisir les unités modulaires Thermafit

AdobeStock_146216308.jpeg

Répondez facilement aux exigences d’espace

En raison de sa petite taille, le TACW s’installe dans de très petits espaces et facilite la livraison en bordure de rue. Entièrement assemblé, il passe par une porte standard de 36 pouces et monte sur des ascenseurs pour passagers. Les composants peuvent être démontés entièrement ou partiellement pour être installés dans des endroits tels que des salles d’équipement exiguës.

 

 

tc-decarb-electrfication-992-1.jpg

Réduire les émissions tout en réduisant les coûts des services publics

Cette unité est peut-être petite, mais elle ne lésine pas sur les performances.  Réduire les émissions tout en réduisant les coûts d’utilisation à l’aide de réfrigérants à faible PRG et de compresseurs à haut rendement avec variateurs de vitesse.  L’efficacité à pleine charge dépasse les normes ASHRAE® 90.1.

Attractive hipster girl learning at university library while enjoying favourite music via headphones, young female student reading book and preparing for exam with textbook enjoying playlist

Ultra-silencieux

Entraîné par un compresseur sans huile ultra silencieux, le TACW produit 75 DB de son à 10 pieds (à peu près le même qu’un téléviseur à volume normal). Les pièces mécaniques mobiles ne touchent jamais le boîtier ou le cadre pour créer du bruit.


Autres produits qui pourraient vous intéresser