Modèle AXM

Pompes à chaleur air/eau modulaires Thermafit®

Pompes à chaleur air/eau modulaires Thermafit®

Modèle AXM

Pompes à chaleur air/eau modulaires Thermafit®

  • Chaque module produit 30 tonnes de refroidissement, 390 MBh de chauffage.  Min 2 modules, extensible jusqu’à 12 modules (banque 360T)
  • Fournit tout le chauffage et la climatisation électriques
  • Disponible avec le réfrigérant 454B à faible PRG
  • Conforme à la norme ASHRAE® 90.1
  • L’injection de vapeur fournit un chauffage fiable pour les climats plus froids
  • Les ventilateurs ECM avec ventilateur/moteur à vitesse variable fonctionnent silencieusement et réduisent la consommation d’énergie
  • La flexibilité modulaire offre une véritable redondance et une facilité de conception
  • Deux circuits de réfrigération avec compresseurs scroll efficaces à injection de vapeur
  • La taille compacte se charge sur les monte-charges et s’adapte aux espaces extérieurs restreints
Demander un devis

Pourquoi choisir les refroidisseurs modulaires Thermafit

TC_Solar Panels_NA_EN_306677206.jpeg

Électrifier pour décarboner

Le chauffage et la climatisation entièrement électriques favorisent le respect des politiques et des incitations à la décarbonisation des bâtiments. Les pompes à chaleur transportent la chaleur plutôt que de la générer, ce qui les rend jusqu’à trois fois plus économes en énergie que les autres formes de chauffage électrique.

 

tc-axm-heat-pumps-temperature.jpg

Confort fiable par temps froid

La technologie d’injection de vapeur étend la plage de fonctionnement effective du compresseur scroll pour offrir un confort fiable dans les climats plus froids. Il permet de laisser des températures d’eau d’environ 130 ° F à une température ambiante extérieure de 0 ° F.

AdobeStock_146216308.jpeg

Flexibilité modulaire

Étendez facilement votre capacité jusqu’à la capacité dont vous avez besoin. Installez là où l’espace est limité. Les unités aérothermiques se déplacent facilement sur les monte-charges et s’intègrent dans les espaces extérieurs restreints, tels que les toits urbains. Des circuits de réfrigérant plus petits permettent également un contrôle plus strict de la température. 
tc-whole-building-decarbonization-insights-from-industry-experts.jpg

Système complet de refroidissement-chauffage

Chez Trane, nous collaborons avec vous pour transformer l’expertise des systèmes en systèmes fiables, rentables et efficaces. La décarbonisation par l’efficacité et l’électrification peut être réalisée lorsque les commandes du système et l’équipement fonctionnent ensemble, transformant la gérance environnementale en avantages commerciaux.


Autres produits qui pourraient vous intéresser