1045A, 1082A, 1098A, 1105A, 1190A

Stockage d’énergie CALMAC® - Réservoirs modèle A

calmac-model-a.jpg

1045A, 1082A, 1098A, 1105A, 1190A

Stockage d’énergie CALMAC® - Réservoirs modèle A

  • Plage de capacité : 41-162 tonnes-heures
  • À base de glycol
  • Deux raccords à brides d’entrée/sortie
  • Base de chariot élévateur

Aperçu

Office building top view background in retro style colors. Manhattan buildings of New York City center - Wall street.jpg

La « référence » en matière de stockage d’énergie thermique

Le réservoir classique de stockage d’énergie CALMAC modèle A est devenu le réservoir indice de référence informel peu après son introduction en 1979 – et le reste Aujourd’hui. Le modèle A a été l’un des premiers réservoirs de stockage thermique à être incorporé dans une installation de refroidissement complète, ce qui en a rapidement fait le Cette solution éprouvée a résisté à la l’épreuve du temps et reste une approche populaire pour les ingénieurs et les propriétaires d’immeubles.

TC_church_NA_EN.jpeg

Idéal pour les petites installations

Le réservoir modèle A est doté de brides de deux pouces. Contrairement au CALMAC Model C réservoirs, chaque réservoir modèle A doit être connecté individuellement à tuyauterie de distribution, de sorte que cette solution fonctionne mieux pour les petites installations.

Modèle

À la recherche du BIM ?

Sélectionnez votre réservoir modèle C ci-dessous et téléchargez le fichier CAD pour votre projet. 

Ressources

En savoir plus sur les avantages du stockage de l’énergie thermique

Consultez les liens ci-dessous pour en savoir plus sur les avantages L’énergie de stockage thermique peut vous aider.

Étude de cas

Solutions connexes qui pourraient vous intéresser