Puissante capacité de refroidissement directe sur la puce
Conçu pour les centres de données à haute densité, prenant en charge des équipements informatiques dont la consommation électrique peut atteindre 1,35 MW.
Conception peu encombrante, basée sur des racks
Format basé sur un rack sans accès latéral requis, de sorte que les unités peuvent être installées étroitement côte à côte. Idéal pour les centres de données qui ont besoin d’optimiser l’espace blanc tout en fournissant un refroidissement direct sur puce haute capacité.
Service et assistance de classe mondiale
En choisissant le refroidissement liquide CDU de Trane, vous avez accès aux ressources d’experts et à l’assistance de Trane, quel que soit l’endroit où se trouvent vos opérations. Vous serez soutenu par une équipe de techniciens qualifiés pour les centres de données qui comprennent les défis uniques de votre industrie.
Key Features
Specifications
Product Literature
Key Features
ATS intégré avec supercondensateur - En cas de coupure de courant, le passage à l’alimentation de secours est transparent et immédiat.
Filtration de 25 microns : par rapport aux filtres de plus grande taille, la filtration de 25 microns assure un transfert de chaleur efficace, protège les composants contre l’usure et le colmatage et prolonge la durée de vie de l’équipement.
Pression de tête de >2,75 bars - Permet des trajets plus longs entre le CDU et les racks.
Pompes VSD doubles : réagissent de manière dynamique aux changements de la demande de refroidissement, ce qui se traduit par une efficacité énergétique accrue et une réduction des coûts.
Capacité de refroidissement jusqu’à 1 350 kW — Répond aux exigences des racks haute densité.
Échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable 316 - Compatible avec une variété de fluides de refroidissement, l’acier inoxydable de haute qualité résiste à la corrosion pour assurer un transfert de chaleur efficace et des performances élevées.
Débit maximal de 1 500 litres par minute - Garantit que la chaleur est rapidement absorbée et transférée loin de vos serveurs.
Empreinte au sol de 900 mm - avec accès aux panneaux avant et arrière.
Specifications
Performances de l’unité de contrôle de l’écran Trane
La paroi de ventilo-convecteur® de centre de données est conçue pour fournir un refroidissement fiable afin de répondre aux critères spécifiques des centres de données. Protégez vos serveurs avec notre mur de ventilateurs de centre de données !
Le modèle ACS, qui fait partie de la gamme de refroidisseurs refroidis par air Ascend™ de Trane, offre le bon équilibre entre efficacité énergétique et fonctionnement silencieux. Les modèles ACS, en particulier, sont optimisés pour l’efficacité à charge partielle, ce qui les rend idéaux pour les bâtiments avec une grande quantité de fonctionnement en dehors des heures de pointe
Le modèle ACR, qui fait partie de la gamme de refroidisseurs refroidis par air Ascend® de Trane, offre une combinaison étonnante d’efficacité énergétique élevée et de performances silencieuses.