Modèles GEC

Console haute efficacité Axiom™

wshp-console-carousel1.png

Modèles GEC

Console haute efficacité Axiom™

.5 à 1.5 tonnes

Caractéristiques principales :

  • Climatisation économe en énergie pour Hôtels, bureaux, condos, dortoirs
  • Conçu pour Répondre aux besoins d’installation flexibles
  • Gaz chaud en option Réchauffage, sans chaudière électrique, motorisé Air extérieur Capacités
  • Caractéristiques conviviales, notamment Entretien du filtre sans panneau
Modern residential buildings

Sentez-vous comme chez vous avec le confort efficace de Trane

Compact, économe en énergie et doté de nombreuses fonctionnalités, le système de confort de source d’eau Trane High-Efficiency Console GEC peut donner l’impression que n’importe quelle pièce est comme chez soi, qu’il s’agisse d’un bureau, d’une chambre d’hôtel, d’un dortoir d’étudiants, d’un condo ou d’un appartement. Les commandes intégrées permettent aux occupants de gérer leur confort, sans sacrifier l’efficacité énergétique. 

  • Pressostats standard haute et basse pression
  • Efficacité jusqu’à 15,7 EER, selon la configuration
  • Idéal pour les applications géothermiques pour des performances très efficaces
  • Conforme à la norme ASHRAE 62 pour la qualité de l’air intérieur avec bac de récupération incliné
African american man working in his bedroom office

De multiples capacités, configurations et options de couleurs ajoutent à la flexibilité d’installation

Avec des capacités de 0,5 à 1,5 tonne, les unités Console GEC peuvent répondre à une grande variété de besoins d’espace. Trane les a également conçus pour plus de flexibilité. L’armoire, le châssis et la sous-base des consoles sont disponibles en plusieurs configurations pour répondre aux différents besoins d’installation : configuration standard, configuration basse hauteur, longueur allongée ou châssis uniquement

  • Disponible avec tuyauterie et connexions électriques à droite ou à gauche
  • Armoire en métal durable pré-peinte en beige de luxe, blanc camée ou colombe douce

 

Building Entrance Winter

Améliorez la climatisation grâce à des fonctionnalités en option

Les consoles sont disponibles avec des améliorations optionnelles pour améliorer le confort des occupants, notamment :

  • Réchauffage par gaz chaud pour un véritable conditionnement atmosphérique et une déshumidification
  • Chauffage électrique sans chaudière, lorsque la température de l’eau est inférieure à 55 °F
  • Air extérieur motorisé (jusqu’à 25%) pour une meilleure QAI

 

wshp-console-row4.jpg

Conçu pour une maintenance et un entretien faciles

Trane a conçu des consoles en tenant compte du service et de la maintenance. L’armoire utilise un ajustement sécurisé par crochet qui permet un accès complet à la tuyauterie et au raccordement électrique. L’accès sans panneau facilite le changement du filtre (sans outil sur la configuration standard). Et l’ensemble du ventilateur est accessible par le panneau avant de l’unité, et l’ensemble glisse vers l’avant pour faciliter l’entretien et la maintenance.

Documentation sur les produits

Services

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

Autres produits qui pourraient vous intéresser