3-10 tonnes - Modèles GWS, 12,5-25 tonnes - Modèles GSJ

Axiom™ Pompes à chaleur à source d’eau sur le toit

01_WSHP_RTU_NPD_angle1_BG_v02.png

3-10 tonnes - Modèles GWS, 12,5-25 tonnes - Modèles GSJ

Axiom™ Pompes à chaleur à source d’eau sur le toit

Caractéristiques principales :

  • Efficacité intégrée des sources d’eau avec les principaux modèles de toit Trane pour une valeur ajoutée
  • Plusieurs options de configuration pour plus de flexibilité
  • Le contrôleur d’unité Symbio® 700 optimise les performances et simplifie l’utilisation (modèles GSJ)
  • Le débit d’air à deux vitesses est maintenant standard avec des options pour VAV à zone unique ou à plusieurs zones
  • Configurable pour les applications géothermiques, chaudière/refroidisseur ou hybrides

 

Elementary school building backside, a sunny spring day.

Beurre et l’argent du beurre

L’efficacité géothermique, ainsi que la technologie et la valeur des unités de toit ajoutent l’efficacité énergétique des pompes à chaleur à eau à la durabilité et à la fiabilité des unités de toit monobloc Precedent de Trane pour un plus grand confort à l’échelle du bâtiment.  D’une capacité de 12,5 à 25 tonnes, les pompes à chaleur à eau de toit Trane Axiom offrent des solutions CVC pour une variété d’applications commerciales.  

Modern apartments in the center of Rotterdam

Conçu pour les entrepreneurs

Les WSHP sur le toit d’Axiom sont faciles à installer et à entretenir, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent dès le premier jour.  La simplicité grâce à l’ingénierie fait toute la différence lorsqu’il s’agit de mise en service et d’entretien.  

Caractéristiques de commodité intégrées : 

  • Câblage à code couleur avec connecteurs à clé
  • Pas de courroies de ventilateur à ajuster ou à remplacer 
  • Accès unilatéral avec accès articulé au panneau de commande
tc-lcu-rooftop-precedent-construction-wide.jpg

Prêt pour une nouvelle ère de bâtiments connectés

Les unités de toiture WSHP sont capables de s’intégrer dans les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments pour l’optimisation, la surveillance et l’analyse des données.  Les nouveaux modèles sont équipés du contrôleur Symbio®  700 pour une meilleure convivialité et une optimisation automatisée.  

Nouveaux avantages numériques :

  • L’interface utilisateur intuitive de Symbio affiche les alarmes, les diagnostics et les résolutions du système
  • L’application de service et d’installation accélère et facilite la configuration et le dépannage
  • Bénéficiez d’une surveillance à distance et de services intelligents, même sans BAS, grâce à TraneConnect™. 
  • Intégration transparente dans les systèmes d’automatisation des bâtiments non Trane

Documentation sur les produits

September 16, 2024

Téléchargements du logiciel et du micrologiciel Trane Controls

Téléchargez le dernier firmware et logiciel pour Symbio® 700 et 800, Tracer® TU, Tracer® BACnet Setup, Rover et plus encore.

Services

September 16, 2024

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

Autres produits qui pourraient vous intéresser

September 16, 2024