Modèles GET

Pompe à chaleur à source d’eau à pile verticale Axiom™

tc-wshp-vertical-stack.jpg

Modèles GET

Pompe à chaleur à source d’eau à pile verticale Axiom™

0,75 - 3 tonnes

Caractéristiques principales :

  • Plusieurs capacités et tailles d’armoires au choix
  • Option de moteur de ventilateur ECM pour une plus grande efficacité
  • Plusieurs choix d’alimentation en air pour plus de flexibilité
  • Caractéristiques faciles à installer et à entretenir
  • Mis en service, testé et certifié à l’expédition

Perspective of high-rise condominium building with mountain and city view background - 3D rendering - Illustration

Parfait pour les immeubles de grande hauteur avec plusieurs locataires

De nombreux étages et de nombreux locataires mais un besoin similaire : un chauffage et une climatisation économes en énergie, faciles à installer et fiables. La pompe à chaleur à source d’eau Axiom™ Vertical Stack de Trane est fabriquée sur commande. Les unités montées au sol sont conçues pour être « poilues » derrière les cloisons sèches afin de se fondre dans le décor. Idéal pour les dortoirs, les hôtels, les appartements et les résidences-services. Les modèles GET à empilement vertical peuvent offrir un confort optimal aux occupants avec une durabilité à long terme.

  • Disponible dans les configurations de moteur PSC et ECM
  • Six capacités d’unité et trois tailles d’armoire pour une flexibilité d’installation
  • Commandes    intelligentes faciles à utiliser
Interiors

Plus d’efficacité, fonctionnement plus silencieux avec le moteur de ventilateur ECM en option

Remplacez le moteur PSC par un moteur de ventilateur ECM en option et augmentez l’efficacité énergétique de l’unité de 16 %, en plus de fournir un CFM constant et un fonctionnement plus silencieux. Le mode « ventilateur uniquement » réduit le débit d’air à 80 %. La conception très silencieuse comprend des options de son améliorées et luxueuses.

 

Priivacy concept in highrise apartment windows at night lit in cityscape urban highrise buildings.  Apartment towers for home property and rental.

Flexibilité pour répondre aux différentes exigences de débit d’air

Parce que les unités sont enfilées directement derrière le mur du locataire l’espace, les conduits sont facultatifs. Mais vous avez toujours le choix avec Vertical Stack GET :

  • Conceptions avec ou sans conduit en option
  • Choix de Ouvertures d’air soufflé
  • Armoire à hauteur inférieure pour conduit Applications
Handshake.jpg

Conçu pour une installation plus rapide

Trane a conçu Vertical Stack GET pour une installation mécanique plus rapide et un comptage individuel. Dans les bâtiments à plusieurs étages, les unités peuvent être empilées d’un étage à l’autre pour minimiser les coûts de tuyauterie et d’électricité. Trane accélère l’installation grâce à :

Accélérez le temps d’installation avec :

  • Tuyauterie montante fournie en usine
  • Deux options de contrôle du débit d’eau montées en usine avec crépine et vanne d’isolement
  • Thermostats à connexion rapide ou capteurs de zone
Inspector engineers looking at the document clipboard. Routine maintenance inspection checklist.

Facile à entretenir

L’entretien est important pour tout système CVC, et Trane le fait plus facile pour l’unité d’empilement vertical avec :

  • Accès facile pour l’entretien du filtre ou l’accès au châssis
  • Châssis amovible/remplaçable
  • Accessibilité de l’entretien pour le nettoyage des bobines/ailettes
  • Facilement accessible à l’avant Orifices de service basse pression
  • Charnière acoustique inviolable Option de porte
  • Bac de récupération du châssis résistant à la corrosion
  • Option d’interrupteur et de fusible montés sur l’unité
Service_Tech-Van.jpg

Une qualité Trane sur laquelle vous pouvez compter

Parce qu’il s’agit d’un produit Trane, il s’accompagne également d’une tranquillité d’esprit. Tout Les pompes à chaleur à source d’eau Vertical Stack sont mises en service et testées avant qu’ils ne quittent l’usine, il ne reste donc plus qu’à installer et start-up.

Documentation sur les produits


2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

Autres produits qui pourraient vous intéresser