ACX

Pompe à chaleur air/eau Ascend®

Refroidisseur de pompe à chaleur air-eau

ACX

Pompe à chaleur air/eau Ascend®

Rendu possible par la connectivité sans fil Symbio® 800
  • Gamme de capacité : 140 à 230 tonnes de refroidissement ; Chauffage de 1500 à 2500 MBh
  • Réfrigérant : Faible PRG R-454B
  • Températures du fluide chauffant jusqu’à 140F
  • Fonctionnement du chauffage jusqu’à 0F ambiant
  • Conforme à la norme ASHRAE 90.1-2019
Demander un devis

Une solution idéale pour atteindre vos objectifs de durabilité et d’efficacité

Vers un avenir sans carbone

Vers un avenir sans carbone

Réduisez les émissions de carbone de votre bâtiment. La pompe à chaleur intégrée fait progresser l’électrification des bâtiments en éliminant les chaudières au gaz et en transférant la consommation d’énergie du système CVC vers des réseaux publics de plus en plus alimentés par des ressources d’énergie renouvelable. Ascend ACX utilise la technologie Trane qui est active et efficace sur les marchés où les réglementations climatiques sont strictes.

Comment fonctionnent les pompes à chaleur

Intrinsèquement plus efficace

Les pompes à chaleur utilisent l’électricité pour déplacer l’énergie à une température plus élevée afin de refroidir ou de chauffer l’espace. Parce qu’ils déplacent la chaleur plutôt que de générer de la chaleur, ils peuvent être trois fois* plus économes en énergie que les autres formes de chauffage électrique. En mode refroidissement, ils déplacent la chaleur à l’intérieur du bâtiment vers l’extérieur. En mode chauffage, une vanne d’inversion modifie le flux d’énergie et déplace l’énergie extérieure (même s’il fait froid dehors) vers l’intérieur du bâtiment.

Bénéficiez d’un confort fiable tout au long de l’année

Bénéficiez d’un confort fiable tout au long de l’année

Grâce à notre contrôleur Symbio® 800, les algorithmes de performance avancés du contrôle™ adaptatif optimisent les performances. Après l’installation, Symbio 800 peut se connecter à nos services d’analyse énergétique et de surveillance 24h/24 et 7j/7 pour garantir que les pompes à chaleur Trane sont continuellement optimisées en termes d’efficacité et de disponibilité.

Électrifier pour décarboner

Prêt à concevoir un système CVC pour l’électrification des bâtiments ?

Obtenez les outils et les ressources dont vous avez besoin pour réussir votre système

tc-comprehensive-chiller-system-1upWHbkgd-992x744.jpg

Système complet de refroidissement-chauffage

Chez Trane, nous collaborons avec vous pour transformer l’expertise des systèmes en systèmes fiables, rentables et efficaces. La décarbonisation par l’efficacité et l’électrification peut être réalisée lorsque les commandes du système et l’équipement fonctionnent ensemble, transformant la gérance environnementale en avantages commerciaux.

Découvrir les solutions connexes