Témoignage client

Discover which experts from Trane will be presenting and what topics they will cover at the upcoming ASHRAE Winter Conference and AHR Expo
MAR
MAR
Les refroidisseurs modulaires Thermafit® sont conçus pour passer par les portes standard et sur les monte-charges. En tant que système split refroidi par air le plus polyvalent de la gamme de produits Trane, le modèle MAR bénéficie d’une conception flexible et facile à installer.
Les ventilateurs de condenseur à vitesse variable ECM rendent le fonctionnement de refroidissement possible et économe en énergie à des températures ambiantes allant jusqu’à 0 °F. Le condenseur inondé permet un refroidissement à basse température ambiante jusqu’à -20 °F.
Le ventilateur à vitesse variable et le moteur fonctionnent silencieusement, sans créer de bruit gênant et perturbateur.
Étant donné que l’évaporateur est situé à l’intérieur, vous pouvez éliminer les exigences de protection contre le gel associées aux unités extérieures, y compris le glycol, la vidange du système, le traçage de la chaleur et le fonctionnement des pompes tout au long de l’hiver.
Refroidisseur modulaire refroidi à l’eau Thermafit®
[Modèle MWC] En un coup d’œil
Pompe à chaleur eau/eau Thermafit®
[Modèle WXM] En un coup d’œil
Thermafit® Refroidisseur modulaire à paliers magnétiques sans huile
[Modèle TACW] En un coup d’œil
Thermafit® refroidisseur modulaire refroidi par air
[Modèle AMC] En un coup d’œil
Thermopompe air/eau Thermafit®
[Modèle AMX] En un coup d’œil
Témoignage client
Trane Solutions
Pour les questions générales et d’entreprise