Plus de Trane
Customer Story




Customer Story

Customer Story
Trane présente la nouvelle pompe à chaleur modulaire air-eau Thermafit™ modèle AXM qui offre un chauffage et un refroidissement flexibles et entièrement électriques ; la mise à jour de ses unités sur le toit Voyager® 3 et IntelliPak® 2 pour répondre aux normes d’efficacité minimales 2023 du département de l’Énergie des États-Unis ; et la première unité de rotation de l’air de Trane pour améliorer le confort intérieur et la qualité de l’air dans les entrepôts et les grandes installations.
La pompe à chaleur modulaire air/eau Trane Thermafit™ modèle AXM est une unité modulaire entièrement électrique que les propriétaires peuvent adapter à la charge de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment.
Le modèle AXM déplace la chaleur plutôt que de générer de la chaleur. Ainsi, il peut être trois fois plus efficace que d’autres formes de chauffage électrique. La gamme de produits modulaires Thermafit comprend le modèle AXM et huit familles de produits qui font entrer les bâtiments dans l’avenir du confort durable.
En combinant des modules AXM contrôlés individuellement pour créer une seule pompe à chaleur plus grande, les opérateurs peuvent ajuster les performances de chauffage et de refroidissement pour répondre à un large éventail d’applications. De plus, la conception modulaire est idéale pour les espaces restreints ou où l’encombrement est limité, comme le toit d’un grand bâtiment ou un monte-charge, et offre une véritable redondance pour aider les opérateurs à minimiser les temps d’arrêt.
Chaque module comprend deux circuits de réfrigérant avec des compresseurs d’injection de vapeur vérifiés en laboratoire pour un chauffage plus fiable. Ces compresseurs permettent une plus grande portance et des températures plus élevées de l’eau chaude jusqu’à 0 degrés Fahrenheit à la température ambiante extérieure.
Le modèle Trane AXM présente également les caractéristiques suivantes :
Le « Guide d’applications des pompes à chaleur air-eau modulaires » de Trane, disponible dès maintenant en téléchargement, fournit les meilleures pratiques sur l’intégration des pompes à chaleur modulaires dans des systèmes de chauffage et de refroidissement air-eau fiables et performants.
Trane a rafraîchi sa gamme d’unités de toit Voyager® 3 avec une série de mises à niveau du système. Dans les configurations standard et à haut rendement, le grand système unitaire commercial Voyager 3 répond désormais aux normes d’efficacité minimales du DOE 2023.
Les systèmes Voyager 3 sont disponibles dans des configurations de refroidissement uniquement, de chauffage électrique ou de chauffage au gaz allant de 27,5 à 50 tonnes. Les systèmes Voyager 3 offrent des cotes d’efficacité énergétique à charge partielle allant jusqu’à 15,8 avec un taux d’efficacité énergétique intégré (IEER).
Le nouveau Voyager 3 :
Pour offrir un maximum de facilité et de performances, Trane équipe toutes les unités Voyager 3 de Symbio® 700, un contrôleur d’unité qui optimise les performances et simplifie l’installation via l’application de service et d’installation Symbio®, disponible gratuitement dans les magasins d’applications. Le contrôleur Symbio utilise des protocoles ouverts et standard et fonctionne avec pratiquement n’importe quel BAS sans passerelle ni matériel spécial. Il fournit un accès à distance sécurisé pour la surveillance et le diagnostic hors site via TraneConnect™.
Les unités Trane IntelliPak® 2 Rooftop de 90 à 150 tonnes ont été améliorées pour une meilleure efficacité et sont équipées d’une large gamme de fonctions optionnelles d’économie d’énergie, de qualité de l’air intérieur (QAI) et de contrôle. Il comprend une conception de chauffage au gaz avec un rendement en régime permanent de 81 % et des cotes d’efficacité à charge partielle accrues jusqu’à 19,3 IEER pour répondre aux normes d’efficacité minimales du DOE 2023.
L’IntelliPak 2 est un choix idéal pour les bâtiments commerciaux de taille moyenne jusqu’à sept étages. Il est doté d’une construction solide à double paroi avec une isolation R8 injectée de mousse dans toute la section d’air pour une rigidité accrue de l’armoire afin d’aider à contrôler des quantités plus élevées de pression statique allant jusqu’à 7,5 pouces. De plus, il est conçu avec une construction en deux parties pour s’adapter aux emplacements difficiles, aux options de flux d’air vertical ou horizontal et aux sections vierges pour une personnalisation sur le terrain et une flexibilité accrue.
Le contrôleur d’unité Symbio 800 est désormais livré en standard sur les unités IntelliPak 2. Le contrôleur s’intègre à tous les protocoles de bâtiment standard courants et permet aux gestionnaires d’installations de surveiller facilement la consommation d’énergie, d’entretenir leur système CVC et d’exploiter la connectivité du bâtiment pour la surveillance à distance.
En tant que solution clé en main supplémentaire à son portefeuille de traitement de l’air et alternative aux unités de toit, Trane introduit des unités de rotation d’air (ARU) qui font circuler l’air chaud et froid pour les grands espaces tels que les entrepôts et les centres de distribution, ainsi que les installations de fabrication. Lorsqu’ils sont combinés à des refroidisseurs traditionnels et à la technologie de chauffage, les ARU font circuler l’air intérieur deux à trois fois par heure pour créer une température de l’air constante et aider à améliorer la qualité de l’air intérieur. Les ARU peuvent générer jusqu’à 30 % à 70 % d’économies d’énergie dans une installation de 15 000 pieds carrés.
Les ARU sont idéales pour les espaces à zone unique d’au moins 10 000 pieds carrés avec une hauteur de plafond de 25 pieds ou plus. Une unité peut couvrir jusqu’à 150 000 pieds carrés de surface au sol. Parce qu’ils peuvent être installés à l’intérieur ou à l’extérieur sans conduits, les ARU sont une amélioration pratique et rentable des systèmes actuels.
Les ARU Trane offrent :
Customer Story
Customer Story
Customer Story