Plus de Trane
Customer Story




Customer Story

Customer Story
Premier système de pompe à chaleur à source de stockage de batterie™ thermique de l’industrie,
Trane® / Mitsubishi Electric HVRF, Pompes à chaleur à source d’eau Axiom™ polyvalentes,
Unités de toit Precedent® de nouvelle génération et deux appareils de traitement de l’air améliorés
Trane, par Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, annonce une série d’améliorations de son système et de lancements inédits dans l’industrie visant à aider les clients à résoudre les problèmes de décarbonisation dans un large éventail d’environnements, à améliorer l’efficacité et à tirer parti des avantages de l’électrification, d’une flexibilité accrue et d’une facilité d’entretien simplifiée.
Parmi les sorties récentes, citons :
Les clients dont les bâtiments se trouvent dans des climats extrêmement froids où les températures descendent en dessous de 0 ° F et dans des environnements urbains denses ont désormais une voie vers l’électrification à 100 % grâce à un système innovant de pompe à chaleur à source de stockage de batterie thermique.
Ce système de chauffage entièrement électrique comprend :
Chaque batterie de stockage d’énergie thermique est capable de stocker les mêmes Btu de chaleur que 14 gallons de carburant ou 2 000 livres de vapeur. Le système élimine le besoin d’une chaudière et d’autres équipements coûteux et s’adapte aux plus petites empreintes de toit. Fiable et efficace, le système réduit les factures d’électricité et permet aux clients de réclamer jusqu’à 50 % de crédits d’impôt. Les clients ont également accès aux conseils et à l’expertise de Trane dans la conception, l’installation et le contrôle de leur système de pompe à chaleur à source de stockage d’énergie thermique afin de maximiser ses avantages.
Avec le lancement de Trane / Mitsubishi Electric HVRF, Trane lance un système hydronique à débit variable de réfrigérant entièrement électrique à deux tuyaux. En combinant les avantages des refroidisseurs DRV et hydroniques, HVRF réduit le réfrigérant dans l’ensemble du système afin d’atteindre des objectifs de durabilité plus ambitieux.
Idéal pour les espaces commerciaux multizones nécessitant des réglages de température individuels, tels que les hôtels, les dortoirs et les immeubles multifamiliaux, Trane / Mitsubishi Electric HVRF utilise une pompe à chaleur 100 % électrique avec chauffage et refroidissement simultanés.
Dans le contrôleur de branche hybride propriétaire, la chaleur est échangée entre le réfrigérant et l’eau, ce qui entraîne une réduction allant jusqu’à 20 % de la charge globale de réfrigérant. Les conduites intérieures du système sont également remplacées par de l’eau, ce qui facilite le respect des réglementations concernant les niveaux de concentration de réfrigérant et la détection des fuites, et permet des transitions plus faciles des réfrigérants à l’avenir.
Le HVRF Trane / Mitsubishi Electric permet en outre une facilité d’entretien, une flexibilité et un confort accrus avec :
Les pompes à chaleur horizontales et verticales à eau Axiom de 0,5 à 6 tonnes ont été entièrement repensées pour offrir une efficacité énergétique significative réduisant les émissions de carbone et un fonctionnement silencieux et fiable. Disponibles en options à efficacité standard, à haut rendement et à deux étages, ces pompes à chaleur entièrement électriques polyvalentes utilisent la récupération de chaleur pour permettre une température et un confort flexibles dans des zones contrôlées indépendamment. Parmi les autres fonctionnalités améliorées, citons :
Dans la foulée de l’expansion et de la refonte réussies de la gamme Precedent l’année dernière, Trane présente deux autres unités de toit Precedent de nouvelle génération dotées d’une foule d’innovations qui simplifient le respect des codes et réglementations du bâtiment rigoureux en matière d’efficacité, d’électrification et de décarbonisation.
En consolidant la solution Precedent 3-10 tonnes avec la solution Voyager 2 12,5-25 tonnes, Trane propose désormais une gamme de produits Precedent rationalisée représentant une large gamme de capacités allant de 3 à 25 tonnes. Avec le Precedent Hybrid Dual Fuel Rooftop, Trane est l’un des premiers fabricants de CVC à proposer une pompe à chaleur et une unité de toit bicombustible d’une capacité plus grande de 25 tonnes.
Conçues pour faciliter la transition vers une électrification à 100 %, les thermopompes hybrides permettent de passer au gaz dans des conditions plus froides tout en tirant parti des avantages de l’électricité. Avec la capacité accrue de 25 tonnes, le système respecte et dépasse même les réglementations d’efficacité minimale de 2023 émises par le ministère de l’Énergie (DOE). Les fonctionnalités supplémentaires incluent :
L’ultra-haute efficacité s’allie à une capacité accrue de 20 à 25 tonnes dans les unités de toit Precedent eFlex qui utilisent la technologie eFlex pour adapter précisément la production aux demandes de refroidissement de chaque espace. Contrairement aux unités traditionnelles à une vitesse, cette unité de toit fonctionne au niveau le plus rapide lorsque la demande est élevée et module à des niveaux plus lents lorsque la demande diminue.
Combinée à des ventilateurs extérieurs et intérieurs à vitesse variable ainsi qu’à des compresseurs, l’innovation eFlex permet d’obtenir des rendements à charge partielle allant jusqu’à 26,3 IEER, soit jusqu’à 85 % de plus que les exigences minimales d’efficacité du DOE et de surpasser les principaux concurrents. Tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie, les unités de toit Precedent eFlex soutiennent les objectifs de décarbonisation et aident les clients à se qualifier pour les incitatifs des services publics locaux.
À l’instar du Precedent Hybrid Fuel Rooftop, ce système est également équipé du système Symbio 700, d’améliorations de la facilité d’entretien, du réchauffage modulant des gaz chauds en option et de la technologie CompleteCoat.
Considérablement repensé avec une mise à niveau qui permet une connexion transparente au contrôleur d’unité Symbio 500, cet appareil de traitement d’air offre une solution intelligente, montée en usine et testée, prête à être intégrée avec :
Les améliorations significatives apportées à cette unité de traitement d’air (CTA) comprennent une barrière thermique absolue non métallique qui élimine le contact métal sur métal dans l’ensemble du boîtier et le bruit, la corrosion et la rouille associés. En réduisant la condensation générée lors du fonctionnement standard du système, cet appareil de traitement de l’air offre une solution plus robuste avec une durée de vie plus longue, idéale pour les environnements commerciaux et humides haut de gamme.
Customer Story
Customer Story
Customer Story