Plus de Trane
Customer Story




Customer Story

Customer Story
Les unités de toit IntelliPak® et Voyager® passent au réfrigérant A2L
Trane – by Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, a introduit de nouvelles innovations pour fournir une technologie de pompe à chaleur extérieure aux bâtiments multizones, optimiser les environnements intérieurs et permettre aux clients d’entamer leur transition vers les réfrigérants de nouvelle génération.
Les dernières versions de Trane incluent :
Mitsubishi Electric Trane HVAC U.S. a ajouté trois nouvelles capacités à sa gamme de pompes à chaleur multizones Trane / Mitsubishi SMART MULTI pour les bâtiments commerciaux légers nécessitant un zonage individuel. Les nouvelles capacités comprennent des systèmes de pompage de 6, 8 et 10 tonnes. Le système triphasé de 208/23 volts offre un confort aux occupants, un fonctionnement efficace, une filtration d’air supérieure et une efficacité élevée avec un rapport d’efficacité énergétique intégré (IEER) allant jusqu’à 24,2.
Une option rentable pour les applications commerciales légères avec des contraintes d’espace, le système est idéal pour les bâtiments multifamiliaux d’un à trois étages, les églises, les bureaux et autres bâtiments commerciaux. Le système comprend :
Utilisant la technologie brevetée de peroxyde d’hydrogène sec (DHP®) inodore et invisible pour décomposer les agents pathogènes, le Synexis Sentry XL offre une purification de l’air continue 24 heures sur 24 et une propreté de surface pour les espaces occupés jusqu’à 3 000 pieds carrés, l’une des zones de couverture les plus étendues de l’industrie. Efficace contre certains virus, bactéries, moisissures, champignons, levures et composés organiques volatils (COV), la Sentry XL contribue à un environnement plus propre, améliorant la productivité grâce à une meilleure qualité de l’air intérieur.
Grâce à sa couverture étendue, les clients peuvent réduire le nombre d’unités nécessaires pour protéger un espace, ce qui contribue à réduire le coût total de possession et les dépenses liées au service. Aucune intégration dans les systèmes CVC n’étant requise, ces unités autonomes portables se branchent sur des prises de courant alternatif de 120 volts (VAC)/220VAC, un peu comme un appareil électroménager, pour une mise en œuvre facile sans outils ni formation nécessaires.
Le système répond aux besoins d’une grande variété de grands espaces avec :
La gestion des fluides frigorigènes est l’un des quatre piliers de la décarbonisation de Trane, avec l’électrification, l’efficacité et les énergies renouvelables. La migration des produits vers des fluides frigorigènes à faible potentiel de réchauffement global (PRG) de nouvelle génération est essentielle dans la progression.
Trane poursuit sur cette voie en passant des unités de toit IntelliPak 1 (20 à 130 tonnes), des unités de toit IntelliPak 2 (90 à 150 tonnes) et des unités de toit Voyager 3 (27,5 à 50 tonnes) à A2L, un réfrigérant R-454B de nouvelle génération plus respectueux de l’environnement selon l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA).
« Trane utilise le bon réfrigérant pour la bonne application et au bon moment, tout en tenant compte de la sécurité, de la fiabilité, des performances et du coût », déclare David Molin, vice-président de la gestion des produits Trane. « Nous avons soigneusement conçu le remplacement de nos populaires unités de toit IntelliPak et Voyager par un réfrigérant à faible potentiel de réchauffement climatique et ajouté des systèmes de détection des fuites de série sur toutes les unités pour permettre aux entrepreneurs et aux ingénieurs de se conformer facilement aux normes de sécurité et réglementaires. »
Les unités des deux gammes sont désormais équipées de série de systèmes de détection de fuites installés en usine qui atténuent les concentrations de réfrigérant, de sorte que les clients peuvent simplifier la conformité et économiser du temps et de l’argent par rapport à l’installation d’un système de détection de fuites sur le terrain.
Trane passe au nouveau réfrigérant avant la date limite du 1er janvier 2025 de l’EPA pour les unités monoblocs et les systèmes split.
Customer Story
Customer Story
Customer Story